Pushbutton Without imprint Single push button 1P 1NO 1CO Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA210460N1501
Codice Metel: N2104.6 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x22x25
Nero opaco
16 A
Color: Matt Black.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 A
Screwless terminals
1-gang, 1-way - Normally Closed (NC) contact
Locator lamp option not available
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
1
17 g
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso