
N2104.6 AA
Apparecchi di comando
Pulsante Without imprint Single push button 1P 1NO 1NC 1CO Antracite B - Zenit
Codice: 2CLA210460N1601
Codice Metel: N2104.6 AA
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x25
Antracite
16 A
Color: Total Anthracite.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 A.
Screwless terminals.
Normally Closed (NC) contact.
Locator lamp option not available.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
1
17 g
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso