
N2102.T DN
Apparecchi di comando
Switch 2-way Two-way switch Dune - Zenit
Codice: 2CLA210209N6201
Codice Metel: N2102.T DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Screw-nut terminals
Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2.
Size: 1 module.
IP20
Illuminato
Plastica
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso