
N2102.2 PL
Apparecchi di comando
Deviatore bipolare Two-way switch with LED exchangeable Argento - Zenit
Codice: 2CLA210220N1302
Codice Metel: N2102.2 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Argento
16 A
Color: Silver
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W..
Screwless terminals.
Size: 1 module
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Orientamento
IP20
Optional
Plastica, termoplastica
29 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso