
N2101.2 DN
Apparecchi di comando
Switch 1-way Double Pole 2-pole switch with LED exchangeable Dune - Zenit
Codice: 2CLA210120N6201
Codice Metel: N2101.2 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Screwless terminals
Optional: locator LED lamp N2192.
Size: 1 module.
Orientamento
IP20
Optional
Plastica, termoplastica
23 g
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso