
9368.1
Apparecchi di segnalazione
Dispositivo audio No color
Codice: 2CLA936810A1001
Codice Metel: 9368.1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
109x47x293
Rated voltage: 127-230 Vac ± 15%; 50-60 Hz
Max. consumption: 200 mA
Stand-by consuption: 0,3W
Amplifier power: 6+6 W; <1% distorsion (4 Ω)
Speaker impedance: 4 Ω (2+2 W audio)
FM radio digital tuner with RDS
Alarm clock with buzzer, radio types and snooze function
Bluetooth receiver: Bluetooth® v2.1 2.4GHz IEEE 802.15.1
Multiroom function available (1 master device and up to 14 slave devices)
Remote control using code 9368.2 (ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4)
Optional: auxilary module 9368.3 for I/O (1 mini-jack stereo input & 1 mini-jack stereo output) and USB connection functions
IP20
0
0,078 kg
In funzione -5 ... +35 °C
230 V