2018.5 S
Prese
Connettore dati Rj45 1 gang No color - Zenit
Codice: 2CLA201852A1001
Codice Metel: 2018.5 S
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x31
Telecommunication rule: FTP.
Cat. 5E In compliance with ISO 11801.
Transmission: 1000 V RMA - 60 Hz / 1 min.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
0,015 kg
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Montaggio ad incasso