Electrification businessCatalogo generale

2016.9

Prese

Connettore dati No color - Zenit

Codice: 2CLA201690N1001
Codice Metel: 2016.9

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • Optical fiber SC simplex connector

    Insertion Loss (IL) <=0.3dB for SM and MM.

    Durability(500 Mating): 0.2dB max. increase.

    Withdrawal force (g/f): 100300.

    Operating temperature: -40° C to +85° C.

    Meet JIS C5974 and Bellcore GR-326 standard.

    Compliant with IEC874-14 & IEC874-19.

    All parts compliant with ROHS.

  • 1 g

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci