Electrification businessCatalogo generale

2016.65

Prese

Connettore dati No color - Zenit

Codice: 2CLA201665N1001
Codice Metel: 2016.65

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • T568A & T568B wiring sticker.

    10Gb/S. Transmission performance is in compliance with the ANAI/TIA/EIA 568 B.2 standard

    Insertion force: 20N max.(IEC 60603-7-4).

    Retention Strength: 7.7kg between jack and plug.

    Insertion life: minimum 750 cycles (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)

    Housing: Zinc die-casting design for optimal EMI protection

    IDC: PC UL94V-0, Accept 22-26AWG solid wire

    Contact: RJ45 8P8C, 3~50 micro-inch gold plating over nickel plated on contact area

    Operating temperature: -10℃ to 60℃.

  • 1 g

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci