
2016.52
Prese
Connettore dati Rj45 1 gang No color - Zenit
Codice: 2CLA201652N1001
Codice Metel: 2016.52
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
39x20x31
RJ45 type connector.
Cat.5e STP.
In compliance with ISO/IEC11801.
Transmission: 1000 V RMA - 60 Hz / 1 min.
Cover plate code: 8516.8, N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 and N2216.8.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
8 g
IK00
Montaggio ad incasso