Connettore dati Rj45 1 gang No color - Zenit
Codice: 2CLA201650N1001
Codice Metel: 2016.50
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
39x20x31
RJ45 type connector.
Cat.5e UTP.
In compliance with ANSI/TIA/EIA 568B.2 , ISO/IEC11801 & EN50173.
Universal TIA/EIA 568A and 568B labeling.
Housing: ABS UL-94-0.
Durability: 750 cycles min. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4).
IDC: PC UL94V-0, Accept 22-26AWG solid wire.
Contact: RJ45 8P8C, 3~50 micro-inch gold plating over nickel plated on contact area.
Tool-less wiring.
Cover plate code: 8516.8, N2216.1, N2216.2, N2216.3, N2216.4, N2216.5, N2216.6, N2216.7 and N2216.8.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
8 g
IK00
Montaggio ad incasso