
CR-U3S
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
CR-U3S ZOCCOLO X 3 C/O (CR-U)
Codice: 1SVR405660R0000
Codice Metel: CR-U3S
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
26x38x75
Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Accessori per serie CR-U, CR-U3S Zoccolo undecal per 3 c/o, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
accessorio per relè zoccolati CR-U
2000 m
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 61984, UL 508
0,065 kg
IEC, UL, CSA
-40 ... +70 °C
250 V
2 V
Terminali a vite
CR U