
CR-U230AC2L
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
CR-U230AC2L AL.230VAC 2 C/O 250V/10A LED
Codice: 1SVR405621R3100
Codice Metel: CR-U230AC2L
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
54,4x35x35
Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Relè industriali universali serie CR-U OCTAL, CR-U230AC2L Alim. 230V c.a., con LED 2 c/o, OCTAL, 10A in AC12 (230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
Relè zoccolati universali serie CR-U
IP40
Without derating 2000 m
300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 61810-1, UL 508
1
2
5 W
0,083 kg
250 V / 10 A
IEC, UL, CSA
-40 ... +55 °C
230 V CA
230 V CA
250 V CA
250 V
PIN
CR U