
CR-S024VADC1CRGS
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
CR-S024VADC1CRGS BASE + REL? ESTR. 6 MM
Codice: 1SVR405541R3120
Codice Metel: CR-S024VADC1CRGS
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
76,4x6,3x88,5
0.5 N·m
Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Serie CR-S slim 6 mm, CR-S024VADC1CRGS Base + relè estr. 6 mm, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Relè zoccolati serie CR-S
Terminali IP20
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 61810-1, IEC/EN 61984, UL 508
1
2 W
0,03 kg
250 V / 6 A
IEC, UL, CSA
-40 ... +70 °C
24 V CA/CC
Terminali a vite
CR S