
CR-M120AC3L
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
CR-M120AC3L AL.120VAC 3 C/O 250V/10A LED
Codice: 1SVR405612R2100
Codice Metel: CR-M120AC3L
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
35,6x21,2x27,5
Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Relè industriali serie CR-M, CR-M120AC3L Alim. 120V c.a., con LED 3 c/o, 10A in AC12(230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
Relè zoccolati serie CR-M
IP40
Without derating 2000 m
300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 61810-1, UL 508
1
3
5 W
0,033 kg
250 V / 10 A
IEC, UL, CSA
-40 ... +55 °C
120 V CA
120 V CA
250 V CA
250 V
Connessione a PIN piatto
CR M