CP-T 48/5.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
Codice: 1SVR427054R2000
Codice Metel: CP-T 48 5.0
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
131x89x119
Circuito di ingresso 1 N·m
Circuito di uscita 0.6 N·m
Elettronica di comando e controllo, Alimentatori switching, Trifase - bifase serie CP-T, CP-T48/5.0 Ingr. 3 x 340-575V c.a., 480-820V c.c., uscita 47..56V c.c. 5A, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 Hz
Alimentatori switching
2
Abitazione IP20
Terminali IP20
5000 m
ANSI/ISA-12.12, CAN/CSA C22.2 No.107.1, CAN/CSA C22.2 No.213, CAN/CSA C22.2 No.60950, IEC/EN 63000, IEC 60950-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508, UL 60950
3
24.1 W
1,045 kg
240 W
240 W
IEC, UL, CSA
-40 ... +70 °C
Circuito di ingresso / Circuito di uscita 6 kV
Circuito di ingresso / PE 4 kV
Circuito di ingresso / contatto relè 4 kV
Circuito di uscita / PE 0.8 kV
Circuito di ingresso / Circuito di uscita 500 V
Circuito di ingresso / PE 500 V
Circuito di ingresso / Contatto relè 500 V
Circuito di uscita / PE 60 V
Terminali a vite
CP T