
CM-SRS.21P
Relè di controllo della corrente
CM-SRS.21P.A 1 A AL. 24-240 VCA/CC-P-IN
Codice: 1SVR740840R0400
Codice Metel: CM-SRS.21P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85,6x22,5x103,7
Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della corrente monofase, CM-SRS.21P.A da 3-30 mA 10-100 mA 0,1-1A, min. o max I in c.a./c.c., 2 c/o con temporizz. alim. 24-240V c.a./c.c. - push-in, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
AC-12 100000 cicli
30000000 cicli
Monitoraggio di sovra e sotto corrente
3
Abitazione IP50
Terminali IP20
3 ... 30 mA
10 ... 100 mA
0.1 ... 1 A
Without derating 2000 m
Circuito di uscita 300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60255-27, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508
2 W
0,141 kg
IEC, UL, CSA
-20 ... +60 °C
Circuito di misura / circuito di uscita 6 kV
Circuito di uscita 1 / circuito di uscita 2 4 kV
Circuito di alimentazione / circuito di misura 6 kV
Circuito di alimentazione / circuito di uscita 4 kV
24 ... 240 V CA/CC
Circuito di misura / Circuito di uscita 600 V
Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 250 V
Circuito di alimentazione / Circuito di misura 600 V
Circuito di alimentazione / Circuito di uscita 250 V
Terminali senza viti
CM SRS