
CM-PFE.2
Relè di controllo delle fasi
CM-PFE.2 RELE SEQ. E MANC. FASE 3X200-500V
Codice: 1SVR550826R9100
Codice Metel: CM-PFE.2
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
78x22,5x78,5
0.6 ... 0.8 N·m
Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo delle fasi in sistemi trifase, CM-PFE.2 Tens. nominale da 200 a 500V, 50/60 Hz, Alim=Vn mancanza e sequenza di fase, 1 c/o, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
Rilevamento degli errori di fase, Monitoraggio sequenza fase
3
Abitazione IP50
Terminali IP20
L-L 200 ... 500 V CA
Without derating 2000 m
Circuito di uscita 250 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60255-27, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508
2 W
0,067 kg
IEC, UL, CSA
-20 ... +60 °C
Circuito di ingresso 6 kV
L-L 200 ... 500 V CA
Circuito di ingresso / Circuito di uscita 600 V
Terminali a vite
CM PFE