
CM-MSS.31S
Relè di controllo della temperatura
CM-MSS.31S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX V
Codice: 1SVR730712R1400
Codice Metel: CM-MSS.31S
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85,6x22,5x103,7
0.6 ... 0.8 N·m
Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della temperatura nei motori (tramite termistori), CM-MSS.31S Alim. 24-240V c.a./c.c. 1 NC e 1 NA controllo interruzione dei cavi, memoria del guasto, del corto circuito nei cavi delle sonde ATEX vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
AC-12 100000 cicli
30000000 cicli
Circuito di alimentazione 15 ... 400 Hz
Relè di controllo elettronici, rilevamento cortocircuiti, Relè di controllo elettronici, Relè di controllo elettronici, Reset automatico, manuale o da remoto, Approvato ATEX
3
Abitazione IP50
Terminali IP20
Without derating 2000 m
Circuito di uscita 300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, EN 50495, IEC/EN 63000, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-8, UL 508
1
2 W
0,128 kg
IEC, UL, CSA
-25 ... +60 °C
Circuito di uscita 1 / circuito di uscita 2 4 kV
Circuito di uscita 4 kV
24 ... 240 V CA/CC
Circuito ausiliario 250 V CA
Circuito di misura / Circuito di uscita 300 V
Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 300 V
Circuito di alimentazione / Circuito di misura 300 V
Circuito di alimentazione / Circuito di uscita 300 V
Terminali a vite
CM MSS