CM-MPS.43P 300-500 VAC AL=VN-P-IN
Codice: 1SVR740884R4300
Codice Metel: CM-MPS.43P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85,6x22,5x103,7
Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo delle fasi in sistemi trifase, CM-MPS.43P Tens. di controllo da 300-500V c.a. 45-440 Hz, Alim=Vn con auto correz. sequenza fase, multif. per trifase senza neutro - push-in, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
AC-12 100000 cicli
30000000 cicli
Circuito di alimentazione 50 Hz
Rilevamento degli errori di fase, Monitoraggio sequenza fase, Controllo delle fasi in sistemi trifase, Monitoraggio di sovra e sotto tensione, rilevamento dello squilibrio di fase
3
Abitazione IP50
Terminali IP20
L-L 300 ... 500 V CA
Without derating 2000 m
Circuito di uscita 300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60255-27, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508
2 W
0,137 kg
IEC, UL, CSA
-25 ... +60 °C
Circuito di ingresso 6 kV
Circuito di uscita 4 kV
L-L 300 ... 500 V CA
Circuito di ingresso / Circuito di uscita 600 V
Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 300 V
Terminali senza viti
CM MPS