
CM-IWS.2S
Relè di monitoraggio dell'isolamento
CM-IWS.2S REL? MONIT. ISOLAM. 400VAC VITE
Codice: 1SVR730670R0200
Codice Metel: CM-IWS.2S
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85,6x22,5x103,7
0.6 ... 0.8 N·m
Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT, CM-IWS.2S Sistemi IT fino a 400V c.a. pura, da 1 a 100Kohm, alim. 24-240V c.a./c.c. - vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
AC-12 100000 cicli
30000000 cicli
Circuito di misura DC
Circuito di misura 15 ... 400 Hz
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT, fino a 400 V AC
3
Abitazione IP50
Terminali IP20
1 ... 100 kΩ
Without derating 2000 m
Circuito di uscita 300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 61326-2-4, IEC/EN 61557-1, IEC/EN 61557-8, UL 508
2 W
0,141 kg
IEC, UL, CSA
-25 ... +60 °C
Circuito di misura / circuito di uscita 6 kV
Circuito di alimentazione / circuito di misura 6 kV
Circuito di alimentazione / circuito di uscita 6 kV
0 ... 400 V CA
24 ... 240 V CA/CC
Circuito di misura / Circuito di uscita 400 V
Circuito di alimentazione / Circuito di misura 400 V
Circuito di alimentazione / Circuito di uscita 300 V
Terminali a vite
CM IWS