CM-ESS.MS
Relè controllo tensione
CM-ESS.MS 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE
Codice: 1SVR730830R0500
Codice Metel: CM-ESS.MS
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85,6x22,5x103,7
0.6 ... 0.8 N·m
Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della tensione monofase, CM-ESS.MS da 3-30V 6-60V 30-300V 60-600V, multif. Min, o max. tens.in c.a./c.c., 2 c/o con temporizz. alim. 24-240V c.a./c.c.- vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
AC-12 100000 cicli
30000000 cicli
Monitoraggio di sovra e sotto tensione
3
Abitazione IP50
Terminali IP20
3 ... 30 V
6 ... 60 V
30 ... 300 V
60 ... 600 V
Without derating 2000 m
Circuito di uscita 300 V CA
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60255-27, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508
2 W
0,154 kg
IEC, UL, CSA
-20 ... +60 °C
Circuito di misura / circuito di uscita 6 kV
Circuito di uscita 1 / circuito di uscita 2 4 kV
Circuito di alimentazione / circuito di misura 6 kV
Circuito di alimentazione / circuito di uscita 4 kV
24 ... 240 V CA/CC
Circuito di misura / Circuito di uscita 600 V
Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 250 V
Circuito di alimentazione / Circuito di misura 600 V
Circuito di alimentazione / Circuito di uscita 250 V
Terminali a vite
CM ESS