1SVR508020R1100
Relè a tempo per l'industria
Temporizzatore CT-MFC.21 timer, multifunzione
Codice: 1SVR508020R1100
Codice Metel: 1SVR508020R1100
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
The CT-MFC.21 is a multifunction electronic time relay from the CT-C timer range. It provides 7 timing functions with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 12 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.
IP50
CT MFC