CEP1-2001 CUSTODIA IN PLAST. GRIGIA, CON PULS. ARR. MACC., SGANCIO A ROTAZIONE, 1NA+1NC, + CALOTTA DI PROTEZIONE
Codice: 1SFA619811R2001
Codice Metel: CEP1-2001
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
48x65x65
Grigio scuro/Grigio chiaro
Dispositivi di comando. Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360°.
Vantaggi principali: dispositivi estremamente robusti e affidabili, i dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro, gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.
Caratteristiche principali: elevati gradi di protezione IP, soddisfa le maggiori normative internazionali.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Davanti IP66
Davanti IP67
Davanti IP69K
Abitazione IP69K
Abitazione IP66
Abitazione IP67
Terminali IP20
Without derating 2000 m
Plastica
1
1
0,124 kg
-25 ... +70 °C
24 ... 300 V
CEP1