1SDA100953R1
Interruttore completo
INTERRUTTORE TMAX XT7H 1600 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LIG R 1600
Codice: 1SDA100953R1
Codice Metel: 1SDA100953R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1600 A
Ekip Dip LIG
3
70 (kA)
1600
AC
Elettronico
Consulta anche
Catalogo e servizi
Carico prodotti dai venditori...
Varianti

XT1B16TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 16-450 A
XT1B125TMDN
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 125-1250 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
XT1B160TMDN
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 160-1600 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
XT1B160TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 160-1600 A NEUTRO = 50% FASI
XT1B125TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 125-1250 A NEUTRO = 50% FASI