1SDA113062R1
Terminali anteriori
FCCuAl 1x4/0AWG-500kcmil XT5 3pUL
Codice: 1SDA113062R1
Codice Metel: 1SDA113062R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME-ALLUMINIO 1x 4/0-500 kcmil 3pcs XT5 UL/CSA
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
3
0,132 kg