1SDA107806R1
Kit diaframmi
PB 25mm 6pcs XT5 4p UL
Codice: 1SDA107806R1
Codice Metel: 1SDA107806R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
KIT DIAFRAMMI SEP. FASE BASSI PER TETRAPOLARE H=25 MM 6pcs XT5 UL
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
4
0,105 kg