Electrification businessCatalogo generale

1SDA104687R1

Parti fisse estraibili

XT5 W FP 400A 4p EF EF UL

Codice: 1SDA104687R1
Codice Metel: 1SDA104687R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 400 A

  • PARTE FISSA ESTRAIBILE PER INTERRUTTORE XT5 400 TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PROLUNGATI UL

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 50/60 Hz

  • UL489

  • 4

  • 21,7 kg

  • 600 V CA

    600 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci