1SDA104685R1
Parti fisse estraibili
XT5 W FP 400A 3p HR HR UL
Codice: 1SDA104685R1
Codice Metel: 1SDA104685R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
400 A
PARTE FISSA ESTRAIBILE PER INTERRUTTORE XT5 400 TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI UL
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
UL489
3
21,7 kg
600 V CA
600 V CC