Electrification businessCatalogo generale

1SDA085582R1

Terminali anteriori

KIT FC CuAl 3/0-350 kcmil XT4 AuxV 4pcs UL/CSA

Codice: 1SDA085582R1
Codice Metel: 1SDA085582R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME ALLUMINIO 3/0-350kcmil CON PRESA DI TENSIONE 4pcs XT4 UL/CSA

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • UL489

  • 4

  • 0,8 kg

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci