Electrification businessCatalogo generale

1SDA080316R1

Basi

RHE_B XT2-XT4 F/P BASE R.DIST.ADJ.ROT.HA PL UL - Maniglia RHE

Codice: 1SDA080316R1
Codice Metel: 1SDA080316R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE WITH PADLOCK DEVICE FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4 UL/CSA

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • UL489

  • 0,331 kg

  • RHE_B XT2 XT4 F/P BASE R.DIST.ADJ.ROT.HA PL UL

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci