Electrification businessCatalogo generale

1SDA075867R1

Terminali anteriori

KIT FC CuAl 3/0-350 kcmil XT4 6pcs UL/CSA

Codice: 1SDA075867R1
Codice Metel: 1SDA075867R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME-ALLUMINIO 3/0-350 kcmil 6pcs XT4 UL/CSA

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • UL489

  • 3

  • 1,2 kg

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci