KIT FC CuAl 4-300 AWG XT4 4pcs UL/CSA
Codice: 1SDA075862R1
Codice Metel: 1SDA075862R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
TERMINALI ANTERIORI PER CAVI IN RAME-ALLUMINIO 4-300 AWG 4pcs XT4 UL/CSA
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL489
4
0,8 kg