Interruttori scatolati UL 800Vcc

18 prodotti trovati
Ordina per
Articoli per pagina

1SDA083669R1
T4V-HA250 UL TMA100-1000 4p FF800VAC
1SDA083668R1
T4V-HA250 UL TMA80-800 4p FF 800VAC
1SDA083670R1
T4V-HA250 UL TMA125-1250 4pFF 800VAC N%
1SDA083674R1
T4V-HA250 UL TMA100-1000 3p FF800VAC
1SDA083673R1
T4V-HA250 UL TMA80-800 3p FF 800VAC
1SDA083672R1
T4V-HA250 UL TMA200-2000 4pFF 800VAC N%
1SDA083680R1
T5V-HA400UL PR221DS-LS/I In300 3p FF800V
1SDA083671R1
T4V-HA250 UL TMA150-1500 4pFF 800VAC N%
1SDA083681R1
T5V-HA400UL PR221DS-LS/I In300 4p FF800V
1SDA083678R1
T5V-HA 400 UL TMA 300-3000 3p F F 800VAC
1SDA083677R1
T4V-HA250 UL TMA200-2000 3pFF 800VAC