1SDA083679R1
T5
T5V-HA400 UL TMA300-3000 4pFF 800VAC N%
Codice: 1SDA083679R1
Codice Metel: 1SDA083679R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x186x103,5
300 A
300 A
INTERRUTTORE TMAX T5V-HA 400UL 800V FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 300-3000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI UL/CCC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ue = 800 V 1000 cicli
20000 cicli
50/60 Hz
UL
4
5,8 kg
TMA
800 V CA
800V CA