
SU201M-K0.3
SU201M
SU201M-K0,3 -UL489 10kA 1P Curva K 0,3A - SU200M - 1P - 0.3 A - K
Codice: 2CDS271337R0117
Codice Metel: SU201M-K0.3
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
111x17,5x69
K
2,8 N·m
0,3 A
230 V 15 kA
Gli interruttori magnetotermici SU 200 M sono la soluzione ABB per branch circuit protection fino a 480Y/277V c.a. e 96 V c.c. in conformità alle Norme UL 489.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 / 60 Hz
DC
3
IP20
IP40
Enclosure with cover IP40
Rosso ON / Verde OFF
277 V CA
48 V CC
CSA 22.2 No. 5, IEC/EN 60947-2, UL 489
1
1
1.7 W
A condizioni operative nominali per polo 1.7 W
0,125 kg
230 V AC 11,2 kA
230 V AC 15 kA
230 V 15 kA
In funzione -25 ... +55 °C
4 kV
A 2000 m 5 kV
Sul livello del mare 6,2 kV
Secondo IEC 60898-1 277 V
Secondo IEC 60947-2 230 V CA
Morsetto doppio