S 204 M - K8 - 10 kA Curva K 8 A - S200M - 4P - 8 A - K
Codice: 2CDS274001R0407
Codice Metel: S204M-K8
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
88x70x69
K
2,8 N·m
8 A
230 V 15 kA
400 V 25 kA
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
50 Hz / 60 Hz
3
IP20/IP40, IP40
125 V DC
480Y / 277 V AC
CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60947-2, UL 1077
4
4
6 W
A condizioni operative nominali per polo 1.5 W
0,5 kg
230 V AC 7.5 kA
230 V AC 25 kA
400 V AC 15 kA
440 V AC 15 kA
230 V 25 kA
400 V 15 kA
-25 ... +55 °C
4 kV
A 2000 m 5 kV
Sul livello del mare 6,2 kV
440 V
Morsetto a vite