S204L-C13
S204L-C
S 204 L - C13 - 4,5 kA Curva C 13 A - S200L - 4P - 13 A - C
Codice: 2CDS244701R0134
Codice Metel: S204L-C13
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x70x69
C
2,8 N·m
13 A
400 V 6 kA
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
50 Hz / 60 Hz
3
IP20/IP40, IP40
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
4
4
9.2 W
A condizioni operative nominali per polo 2.3 W
0,5 kg
230 V AC 7.5 kA
400 V AC 4.5 kA
230 V AC 10 kA
400 V AC 6 kA
230 V 10 kA
400 V 6 kA
-25 ... +55 °C
4 kV
A 2000 m 5 kV
Sul livello del mare 6,2 kV
440 V
Leva
Guida DIN
Morsetto a vite