
S201-B80
S201-B
S 201 - B80 - 6kA Curva B 80A - S200 80-100A - 1P - 80 A - B
Codice: 2CDS251001R0805
Codice Metel: S201-B80
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x17,5x69
B
3 N·m
80 A
230 V 10 kA
400 V 10 kA
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
50 Hz / 60 Hz
3
IP20/IP40, IP40
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
1
1
A condizioni operative nominali per polo 8.1 W
0,125 kg
230 V AC 6 kA
230 V AC 6 kA
400 V AC 10 kA
230 V 6 kA
-25 ... +55 °C
4 kV
A 2000 m 5 kV
Sul livello del mare 6,2 kV
440 V
Leva
Morsetto a vite