
PS2 12 16BP
Accessori
PS 2/12/16 BP 2-phase 6x12P 16 mm²
Codice: 2CDL220489R1612
Codice Metel: PS2 12 16BP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
46x15,5x205
Grigio
10 kA
80 A
Barrette di collegamento per interruttori SU200M
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 / 60 Hz
2
UL 489
2
12
BP
0,13 kg
690 V CA/CC
Maximum 480 V
Busbar