F204 AC-80/0,1 - 4P - Type AC - 100 mA - 80 A
Codice: 2CSF204001R2800
Codice Metel: F204 AC-80-0.1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x70x69
2,8 N·m
80 A
10 kA
100 mA
I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.
In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni
50 Hz / 60 Hz
2
IP20, IP40
480Y / 277 V AC
IEC/EN 61008, UL 1053
4
A condizioni operative nominali per polo 5.3 W
Totale 15.9 W
380 gr
-25 ... 55 °C
4 kV
230/400 V
230 / 400 V AC
500 V
Contatto ausiliario, contatto ausiliario/segnale, sgancio in derivazione, sgancio per sottotensione, sgancio per sovratensione, dispositivo di azionamento del motore, contatto ausiliario inferiore, unità di chiusura automatica
Guida DIN
Morsetti a vite