
F204 AC-125-0.1
F204
F204 AC-125/0,1 - 4P - Type AC - 100 mA - 125 A
Codice: 2CSF204001R2950
Codice Metel: F204 AC-125-0.1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x72x69,5
2,8 N·m
125 A
10 kA
100 mA
I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.
In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni
50 Hz
2
IP2X
IEC/EN 61008
4
A condizioni operative nominali per polo 11.2 W
Totale 33.6 W
500 gr
-25 ... 40 °C
4 kV
230/400 V
230 / 400 V AC
500 V
Contatto di segnale/ausiliario, Dispositivo di comando del motore
Guida DIN
Morsetti a vite