F202 A-80-0.1
F202
F202 A-80/0,1 - 2P - Type A - 100 mA - 80 A
Codice: 2CSF202101R2800
Codice Metel: F202 A-80-0.1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x35x69
2,8 N·m
80 A
10 kA
100 mA
I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.
In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni
50 Hz / 60 Hz
2
IP20, IP40
277 V AC
IEC/EN 61008, UL 1053
2
A condizioni operative nominali per polo 4.5 W
Totale 9 W
200 gr
-25 ... 55 °C
4 kV
230 V
230 V
500 V
Contatto ausiliario, contatto ausiliario/segnale, sgancio in derivazione, sgancio per sottotensione, sgancio per sovratensione, dispositivo di azionamento del motore, contatto ausiliario inferiore, unità di chiusura automatica
Guida DIN
Morsetti a vite