Electrification businessCatalogo generale

F202 A-100-0.1

F202

F202 A-100/0,1 - 2P - Type A - 100 mA - 100 A

Codice: 2CSF202101R2900
Codice Metel: F202 A-100-0.1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 85x35x69

  • 2,8 N·m

  • 100 A

  • 10 kA

  • 100 mA

  • I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.

    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni

  • 50 Hz / 60 Hz

  • 2

  • IP20, IP40

  • 277 V AC

  • IEC/EN 61008, UL 1053

  • 2

  • A condizioni operative nominali per polo 6.5 W

    Totale 13 W

  • 200 gr

  • -25 ... 55 °C

  • 4 kV

  • 230 V

  • 230 V

  • 500 V

  • Contatto ausiliario, contatto ausiliario/segnale, sgancio in derivazione, sgancio per sottotensione, sgancio per sovratensione, dispositivo di azionamento del motore, contatto ausiliario inferiore, unità di chiusura automatica

  • Guida DIN

  • Morsetti a vite

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci