EF19-6.3 Salvamotori e relè termici 1.9 ... 6.3 A
Codice: 1SAX121001R1104
Codice Metel: EF19-6.3
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x44,4x59,3
1.9 ... 6.3 A
class 10E, class 20E, class 30E
Circuito ausiliare 0.8 ... 1.2 N·m
Circuito principale 0.8 ... 1.5 N·m
6,3 A
Circuito ausiliare NC 6 A
Circuito ausiliare NO 6 A
Salvamotori e relè termici-Relè termici elettronici-Montaggio diretto su contattori AF09(Z)…AF16(Z)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito ausiliario 50 Hz
Circuito ausiliario 60 Hz
Circuito ausiliario DC
Circuito principale 50 Hz
Circuito principale 60 Hz
3
IP20
2000 m
Circuito principale 600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
1
1
3
3
A condizioni operative nominali per polo 0.008 ... 0.083 W
0,158 kg
IEC, UL
In funzione -25 ... +70 °C
Operation compensated -25 ... +70 °C
In magazzino -50 ... +80 °C
Circuito ausiliario 6 kV
Circuito principale 6 kV
Circuito ausiliario 600 V CA/CC
Circuito principale 690 V CA
690 V
Montato sul contattore
Terminali a vite
EF19