WA410
Accessori contattori AF
WA4-10 alimentazione 24V c.c. a basso consumo
Codice: 1SBN040100R1010
Codice Metel: WA410
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Codice Ordine: WA410 - Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Ritenute meccaniche
WA4-10 alimentazione 24V c.c. a basso consumo per AF09...AF38, NF
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
Senza declassamento 3000 m
0.065 kg
DC Operation 24 V
Connessione a vite