WA4-96-13
Accessori contattori AF
WA4-96-13 alimentazione 100-250 V c.a./c.c. AF80...AF96
Codice: 1SBN040200R1013
Codice Metel: WA4-96-13
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
41x19,8x67,4
Control circuit 1.2 N·m
Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Ritenute meccaniche
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
3000 m
Circuito di controllo 50/60 Hz
3000 m
IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1-14
0,065 kg
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
Funzionamento in CD 100 ... 250 V
690 V
Terminali a vite