VEM4K Set di interblocco elettrico e meccanico AF…K
Codice: 1SBN030113R1000
Codice Metel: VEM4K
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
43x25x31,6
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 16 A
Set di interblocco elettrico e meccanico AF…K
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
1200 cicli orari
500 V CA/CC
IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
0
2
2
0,03 kg
6 kV
690 V
Terminali a molla a pressione