
TEF5-OFF
Accessori contattori GA GAE
TEF5-OFF Ritardato alla diseccitazione alim. 24…240 V c.a/c.c. (max 100 s) per contattori serie A, GA, GAE, UA (no RA)
Codice: 1SBN020314R1000
Codice Metel: TEF5-OFF
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
40,5x44x62,5
Circuito ausiliare 1 N·m
Per 0.1 s 8 A
Per 1 s 8 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 5 A
Contattori fino a 100A-Contattori UA, GA.., GAF - Accessori-Timer elettronici per montaggio frontale
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
2000 m
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
2000 m
AC-15 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 No. 14-18
1
1
2
At 3 A per pole 0.1 W
0,065 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor for storage -40 ... +80 °C
In funzione -25 ... +70 °C
4 kV
Circuito ausiliario 240 V CA
Acc. to IEC 60947-5-1 400 V
Secondo UL/CSA 300 V
Terminali a vite
Accessori per contattori a blocco