LY38-4
Accessori contattori AF
LY38-4 per AF26-38
Codice: 1SBN072303T1000
Codice Metel: LY38-4
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
22x43,1x18
Circuito principale 2.5 N·m
Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Barre di connessione in parallelo di 3 poli
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito principale 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP20
EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
0,012 kg
Terminali a vite